(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPPテープ#345

OPPテープ#345

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182円
税込単価
200円

【特長】・耐水性、引張強度、耐衝撃性に優れています・アクリル系粘着剤を使用して...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着力:
    0.328
  • 引張強度:
    3.2
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン
  • 質量(g):
    245

(i)ご注意

  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像です

型番

345T48100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

345T48100

0・045
クリア
クリア
4547691778482
216-3915
-
-

50個

182( 200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、引張強度、耐衝撃性に優れています
・アクリル系粘着剤を使用しているので、耐侯性も良好です
【用途】
・軽~中梱包用
【材質】
・基材:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像です

345T48100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ#345の型番345T48100のページです。
型番345T48100に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
345CR48100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
色系統 色詳細 JANコード トラスココード 粘着力(N/25mm)

207円

( 228円 )
1個 あり

6日目

0.045ブラウン・ダンボール色4547691778499216-39148.2

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました