(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーベル LEDヘッドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーベル LEDヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,384円
税込単価
8,122円

【特長】・ヘッド部が軽量・コンパクト設計です。・明るさ調整レバー付です(300...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
  • 照射距離(m):
    最大約300m

(i)ご注意

  • リチウム電池は絶対に使用しないでください。
  • リチウム電池は絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

JHD500R 解除

Loading...

製品仕様

型番奥行(mm)光源高さ(mm)
JHD500R31最新高輝度チップタイプ白色LED搭載36
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
特殊用途
電池種類
商品タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
電源
幅(mm)
保護等級
明るさ(lm)
照射角度
JANコード
質量(g)
トラスココード
最大点灯時間(h)
照射角(°)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHD500R

最大500
防水
リチウム
ヘッドライト
31
36
リチウムイオン電池
37
IP64
最大500
-
4992456121162
160.000
176-5537
500ルーメン時8時間
75度
●●

1個

7,384( 8,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部が軽量・コンパクト設計です。
・明るさ調整レバー付です(300~60lm)。
・75度角度調整機能付きです。
【用途】
・暗い場所での作業や夜の工事に。

(i)ご注意

  • リチウム電池は絶対に使用しないでください。
  • リチウム電池は絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マーベル LEDヘッドライトの型番JHD500Rのページです。
型番JHD500Rに関する仕様情報を記載しております。

マーベル LEDヘッドライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました