(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2次元バーコードリーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2次元バーコードリーダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

【特長】・2次元コード(QRコード・GS1・DataMatrix)、1次元コー...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    165
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    65
  • JANコード:
    4969887696392
  • 質量(g):
    110.000
  • トラスココード:
    195-3680

型番

BCR-005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCR-005

1個

42,000( 46,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2次元コード(QRコード・GS1・DataMatrix)、1次元コード(JAN・CODE39・UPC・EAN)の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです
・専用スタンド(別売BCR-005STD)と組み合わせると、オートセンシング機能(自動読み取り機能)が使用が可能です
・30フレーム/秒の高速読み取りが可能です
・USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です
・読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です
【用途】
・QRコードの読み取りに
・バーコードの読み取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2次元バーコードリーダーの型番BCR-005のページです。
型番BCR-005に関する仕様情報を記載しております。

2次元バーコードリーダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました