(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスティックV-0相当約Φ11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスティックV-0相当約Φ11【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,155円
税込単価
1,271円

【特長】・難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
  • 色詳細:
    乳白色
  • JANコード:
    4975205333429
  • トラスココード:
    213-8641
  • 径(mm):
    11
  • 長さ(mm):
    150
  • 軟化点(℃):
    150
  • 品名:
    難燃規格UL94 V-0相当
  • 容量(kg):
    1
  • パック入数(本):
    10
  • 適合ガン:
    HB-80
  • 質量(g):
    1000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB150SRS

1パック

10個入り

1,155( 1,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。
・主成分はポリオレフィンです。
【用途】
・電子部品の固定・絶縁に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットスティックV-0相当約Φ11の型番HB150SRSのページです。
型番HB150SRSに関する仕様情報を記載しております。

ホットスティックV-0相当約Φ11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました