(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲーミングチェア

ゲーミングチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
50,634円  特別価格 
税込価格
55,697円  特別価格 

【特長】・レーシングシートのようなバケットシート形状で機能満載のゲーミングチェ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • JANコード:
    4969887131725
  • トラスココード:
    203-1314
  • 張地:
    PUレザー

型番

SNC-L18GY 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SNC-L18GY

1個

50,634円

43,985

( 48,384円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーシングシートのようなバケットシート形状で機能満載のゲーミングチェアです
・車のシートにそっくりなバケットシートデザインです
・ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です
・座面ロッキング機能付です
・背凭れリクライニング機能付きです
・前後上下左右に自由に可動する肘付き
・ランバーサポート付きです
・ヘッドレスト付です
・車のホイール調なキャスターを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲーミングチェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました