(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,243円
税込単価
2,467円

【特長】・スポーティデザインのニューモデルです・適度にしなるテンプルが頭部を優...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック
  • テンプルカラー:
    ブルー/ブラック
  • 角度調整:
    -
  • JANコード:
    4580279034785
  • トラスココード:
    137-4203
  • 質量(g):
    26.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート+TPR
  • ツル調整:
    -
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 高さ(mm):
    38
  • 幅(mm):
    135.5
  • コーティング:
    プラチナコーティング(防曇・防傷)
  • ノーズパッド:

型番

TRYOPSIJP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRYOPSIJP

3個

2,243( 2,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーティデザインのニューモデルです
・適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです
【用途】
・飛来物などからの眼の保護に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート+TPR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズの型番TRYOPSIJPのページです。
型番TRYOPSIJPに関する仕様情報を記載しております。

安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました