(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラスターNO356

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラスターNO356

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
740円 ~ 958円
税込価格
814円 ~ 1,054円

【特長】・塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。・最高級豚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性用刷毛
  • 毛色:
  • 形状:
  • 適合塗料:
    油性塗料

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
サイズ(inch)
材質1
JANコード
トラスココード
玉厚(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52
50.5
2
●●
4905533000038
128-3557
16
222
50

1個

740( 814円 )

7日目

53
76.0
3
-
4905533000779
128-3559
18
220.0
80

12個

958( 1,054円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
・最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
・その優秀な品質は海外でも高く評価され、清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。豚毛100%のタイプです。
【用途】
・塗装準備・印刷や工場作業の掃除用などに。
・塗装用・接着剤の塗布用などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました