(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム(手巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム(手巻)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

【特長】・厚み以上の引張強度があります。厚みを落としてコスト削減に貢献します【...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    500
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    221-0265
  • 質量(g):
    1660.000
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 厚さ(mm):
    4(紙管肉厚)
  • 紙管内径(mm):
    76
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]]):
    450
  • 厚さ(μ):
    12

型番

SUPER-TELITE-12X300X500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPER-TELITE-12X300X500

1個

1,207( 1,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み以上の引張強度があります。厚みを落としてコスト削減に貢献します
【用途】
・フィルムコストを削減したい方に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム(手巻)の型番SUPER-TELITE-12X300X500のページです。
型番SUPER-TELITE-12X300X500に関する仕様情報を記載しております。

ストレッチフィルム(手巻)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました