(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マル短 目地刷毛(筋違)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:14273
マル短 目地刷毛(筋違) ハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

【特長】・毛丈が短く、細部の下塗りや補修仕上げに適した目地刷毛です。・また腰が...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    15
  • 材質1:
    毛材:化繊
  • 材質2:
    柄:木
  • 全長(mm):
    245
  • 材質3:
    金具:ステンレス
  • 適合塗料:
    水性・油性塗料
  • 形状:
    筋違型

(i)ご注意

  • ラッカーシンナーには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

製品仕様

型番毛丈刷毛幅JANコードトラスココード
1427315mm10mm4972883142732195-4262
1427415mm15mm4972883142749195-4263
1427515mm24mm4972883142756195-4264
商品情報を表示

14273 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
玉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14273

10
4972883142732
195-4262
5
4

1個

138( 152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛丈が短く、細部の下塗りや補修仕上げに適した目地刷毛です。
・また腰が強くなるので毛材の広がりを抑えて均一な線が引けます。
【用途】
・水性・油性塗料兼用。
・タッチアップ、ダメ込み、スミ切り、プライマー塗装などに。
【材質】
・毛材:化繊
・柄:木
・金具:ステンレス

(i)ご注意

  • ラッカーシンナーには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マル短 目地刷毛(筋違)の型番14273のページです。
型番14273に関する仕様情報を記載しております。

マル短 目地刷毛(筋違)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
14274
14275
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刷毛幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 玉厚(mm)

226円

( 249円 )
1個 あり

1日目

154972883142749195-4263104.5

321円

( 353円 )
1個 あり

1日目

244972883142756195-4264155

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました