(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防曇ゴグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M56-H/VF-P
防曇ゴグル アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,151円
税込単価
3,466円

【特長】・ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。・外側が摩耗な...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    シルバー
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
  • 材質2:
    フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
  • 高さ(mm):
    76
  • 幅(mm):
    180
  • レンズ厚(mm):
    2
  • 通気孔:
    なし(密閉型)
  • バンドカラー:
    グレー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

M56-H/VF-P 解除

Loading...

M56-H/VF-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ交換
JANコード
トラスココード
質量(g)
コーティング
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M56-H/VF-P

4541492002388
199-5871
84
外面ハードコート/内面VF-Pコート
-

5個

3,151( 3,466円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。
・外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。
・ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。
・顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。
・通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。
・メガネ・マスク併用可能です。
・ずれ落ち防止のストッパー付きです。
【用途】
・研磨作業に。
・切削作業に。
・グラインダー取扱に。
・機械取扱作業に。
・刈払作業に。
・消防作業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
・フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防曇ゴグルの型番M56-H/VF-Pのページです。
型番M56-H/VF-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
M56G-H/VF-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
レンズ交換 JANコード トラスココード 質量(g) コーティング 長さ(mm)

3,569円

( 3,926円 )
1個 あり

1日目

-4541492002371199-587286.000外側ハードコート/内側VF-plus+コート184

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました