(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光めがね 二眼型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光めがね 二眼型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,115円
税込価格
3,427円

【特長】・中型フレームのベーシックなモデルです・曲げ伸ばし調節ができるテンプル...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    SPL#1.4
  • ツル調整:
  • 質量(g):
    42
  • 高さ(mm):
    56
  • 幅(mm):
    148
  • 遮光度:
    1.4

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
フレーム色
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトブラウン
175-8832

5個

3,115( 3,427円 )

27日目

ブラウン
175-8831

5個

3,115( 3,427円 )

27日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型フレームのベーシックなモデルです
・曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします
・レンズ交換が可能です
【用途】
・ガス溶接
・アーク溶接の下めがね
・溶接周辺作業者用
・紫外線対策

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光めがね 二眼型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました