(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

通常単価(税別)
22,114円
税込単価
24,325円

【特長】・1kg入りです【用途】・はんだ槽用

詳細情報を確認する

  • 融点(℃):
    217-220
  • 線径(mm):
    3
  • 正味重量(g):
    1000
  • JANコード:
    4975205333436
  • トラスココード:
    213-7165
  • ハロゲン元素含有の有無:

型番

M705SEN1K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M705SEN1K

1個

22,114( 24,325円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1kg入りです
【用途】
・はんだ槽用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無の型番M705SEN1Kのページです。
型番M705SEN1Kに関する仕様情報を記載しております。

鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました