(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンパープロ Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP22B-L1
バンパープロ Rタイプ アンゼンクッション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,299円 10,042円
税込単価
11,329円 11,046円

【特長】・支柱や配管などに取り付ける安全クッション材です。・テープ付きです。

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    1
  • 厚さ(mm):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

BP22B-L1 解除

Loading...

商品情報を表示

BP22B-L1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP22B-L1

4549702339408
188-5010
70
35

2個

10,299円

10,042

( 11,046円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・支柱や配管などに取り付ける安全クッション材です。・テープ付きです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンパープロ Rタイプの型番BP22B-L1のページです。
型番BP22B-L1に関する仕様情報を記載しております。

バンパープロ Rタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BP22W-L1
BP9B-L1
BP9W-L1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 幅(mm) 高さ(mm)

10,299円

( 11,329円 )
2個 あり

7日目

ホワイト4549702339217188-50057035

7,076円

( 7,784円 )
2個 あり

7日目

4549702339170188-49915025

7,076円

( 7,784円 )
2個 あり

7日目

ホワイト4549702339194188-50045025

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました