(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンパープロ コーナータイプ BP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンパープロ コーナータイプ BP1

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,408円 5,273円
税込単価
5,949円 5,800円

岩田製作所 安全クッション バンパープロ コーナータイプ BP1。

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

BP1W-L1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP1W-L1

ホワイト
4549702342552
188-4981

4個

5,408円

5,273

( 5,800円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岩田製作所 安全クッション バンパープロ コーナータイプ BP1。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンパープロ コーナータイプ BP1の型番BP1W-L1のページです。
型番BP1W-L1に関する仕様情報を記載しております。

バンパープロ コーナータイプ BP1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BP1B-L1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

5,408円

( 5,949円 )
4個 あり

7日目

4549702342521188-4985

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました