(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンパープロ コーナータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP2B-L1
バンパープロ コーナータイプ アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,454円
税込単価
5,999円

【特長】・耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製・耐油、耐水性に優れたPVCフィ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質1:
    発泡ウレタン
  • 長さ(m):
    1
  • 取付詳細:
    貼付タイプ(両面テープ付属)

(i)ご注意

  • アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
  • 穴加工サイズ:8パイ×深さ45mm。
  • 商品画像は代表画像です

型番

BP2B-L1 解除

Loading...

商品情報を表示

BP2B-L1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP2B-L1

4549702342569
188-5009

2個

5,454( 5,999円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製
・耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです
【用途】
・工事現場、工場での危険防止に
【材質】
・発泡ウレタン

(i)ご注意

  • アンカープラグのご使用には穴加工が必要です。
  • 穴加工サイズ:8パイ×深さ45mm。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンパープロ コーナータイプ の型番BP2B-L1のページです。
型番BP2B-L1に関する仕様情報を記載しております。

バンパープロ コーナータイプ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BP20B-L1
BP20W-L1
BP2W-L1
BP3B-L1
BP3W-L1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

8,802円

( 9,682円 )
2個 あり

7日目

4549702339361188-4980

8,802円

( 9,682円 )
2個 あり

7日目

ホワイト4549702339385188-5007

5,454円

( 5,999円 )
2個 あり

7日目

ホワイト4549702342583188-4997

6,340円

( 6,974円 )
2個 あり

7日目

4549702342590188-4995

6,340円

( 6,974円 )
2個 あり

7日目

ホワイト4549702342613188-4987

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました