(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDソーラーライト付きチェーンスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-78-3PW
LEDソーラーライト付きチェーンスタンド【1~3個入り】 チェーンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,753円
税込単価
11,828円

【特長】・昼間に太陽光を蓄電して夜に自動点灯します。・夜間に明るく光り、防犯対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    チェーンスタンド:PE
  • 材質2:
    ポリ台:PE
  • 材質3:
    ポリ台キャップ:PE
  • 材質4:
    ソーラーボール:PC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 点灯しない場合は充電不足の可能性がありますので、天気の良い日に8時間以上の充電を行ってください。
  • ソーラーボールは自然放電しますので、長期保存をした場合は、ご使用前に直射日光のもとで8時間以上充電した後にご使用ください。
  • 夜間でも周囲が明るい場所では、LEDが点灯しない場合があります。

型番

SF-78-3PW 解除

Loading...

商品情報を表示

SF-78-3PW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
単品/セット品
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-78-3PW

セット品
ポール:3本、ソーラーボール:3個、ポリ台:3個、ポリ台ふた:3個、プラチェーン白6mm:1本(5m)
4978684092245
221-9431
2000.000

1パック

3個入り

10,753( 11,828円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼間に太陽光を蓄電して夜に自動点灯します。
・夜間に明るく光り、防犯対策にもなります。
・約8時間の充電で、約15時間点灯可能です。(※日照時間により変動いたします。)
・ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです。
・台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時3.6kg、満砂時約5.1kg)
【材質】
・チェーンスタンド:PE
・ポリ台:PE
・ポリ台キャップ:PE
・ソーラーボール:PC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 点灯しない場合は充電不足の可能性がありますので、天気の良い日に8時間以上の充電を行ってください。
  • ソーラーボールは自然放電しますので、長期保存をした場合は、ご使用前に直射日光のもとで8時間以上充電した後にご使用ください。
  • 夜間でも周囲が明るい場所では、LEDが点灯しない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDソーラーライト付きチェーンスタンドの型番SF-78-3PWのページです。
型番SF-78-3PWに関する仕様情報を記載しております。

LEDソーラーライト付きチェーンスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SF-78-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
単品/セット品 セット内容 JANコード トラスココード 質量(g)

3,236円

( 3,560円 )
4個 あり

1日目

単品-4978684092252221-9432560.000

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました