(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vストンチェーンスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-77-Y
Vストンチェーンスタンド チェーンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,194円
税込単価
2,413円

【特長】・工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします・...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 幅(mm):
    369
  • 質量(g):
    590.000
  • 材質1:
    Vストン:ポリエチレン(PE)
  • ポール径(mm):
    54
  • 材質2:
    チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    固定キャップ:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

SF-77-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

SF-77-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
ポール色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-77-Y

イエロー
4978684092214
200-1500
Vストン:黄

4個

2,194( 2,413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします
・床の区画ラインの角にジャストフィットします
・台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
・台の部分を重ねて収納できます
【用途】
・工場や倉庫の区画整備に
【材質】
・Vストン:ポリエチレン(PE)
・チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)
・固定キャップ:ポリエチレン(PE)
【セット内容】
・Vストン
・チェーンスタンドポール
・固定キャップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vストンチェーンスタンドの型番SF-77-Yのページです。
型番SF-77-Yに関する仕様情報を記載しております。

Vストンチェーンスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SF-77-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 色詳細 ポール色

2,194円

( 2,413円 )
2個 あり

1日目

ホワイト4978684092207200-1502Vストン:黒

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました