(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 V-321 ビニール作業

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 V-321 ビニール作業【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
538円 ~ 1,543円
税込価格
592円 ~ 1,697円

【特長】・縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    25
  • 材質1:
    ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

塩化ビニール手袋 V-321 ビニール作業 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[M] ML
4904510666748
205-6577
22.4
8.2
167.000

5個

538( 592円 )

5日目

[M] ML
4904510666779
205-8077
22.4
8.2
493.000

1パック

5個入り

1,540( 1,694円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴワゴワ感がありません
・表面にすべり止めを付けています
・特殊配合により、耐油性をさらに向上させています
【用途】
・油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・建築作業・土木作業に
【材質】
・ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 V-321 ビニール作業のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました