(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 デイリープリーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:8097
天然ゴム手袋 デイリープリーツ テンネンゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
426円
税込単価
469円

【特長】・手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。【用途】・食品加工、清掃、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    レッド
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 全長(cm):
    38
  • 材質1:
    表:天然ゴム、クロロプレンゴム
  • 材質2:
    裏:綿
  • 食品衛生法:
    適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

8097 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

天然ゴム手袋 デイリープリーツ 製品特長・仕様
商品情報を表示

8097の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様ロングサイズS
レッドJANコード4904510880977
トラスココード205-2587厚さ(mm)0.35
手のひら周り(cm)19.4全長(cm)38
中指長さ(cm)7.6質量(g)76.500
材質1表:天然ゴム、クロロプレンゴム材質2裏:綿
食品衛生法適合品 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8097

S
4904510880977
205-2587
19.4
7.6
76.500

5個

426( 469円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。
【用途】
・食品加工、清掃、軽作業、園芸。
【材質】
・表:天然ゴム、クロロプレンゴム 裏:綿

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 デイリープリーツの型番8097のページです。
型番8097に関する仕様情報を記載しております。

天然ゴム手袋 デイリープリーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8098
8099
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

429円

( 472円 )
5個 あり

1日目

[M] M4904510880984205-2584207.880.500

426円

( 469円 )
5個 あり

1日目

L4904510880991205-258620.4886.500
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト