(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
409円
税込単価
450円

【特長】・手首、袖口に絞り加工を施し、作業中のずれ落ちを防ぎます・肘下までのロ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 全長(cm):
    38
  • 材質1:
    表:天然ゴム、クロロプレンゴム
  • 材質2:
    裏:綿
  • 食品衛生法:
    適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100

S
4904510881004
205-2585
19.4
7.6
76.500

5個

409( 450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首、袖口に絞り加工を施し、作業中のずれ落ちを防ぎます
・肘下までのロングサイズで、水が入りにくくなっています
・柔らかな天然ゴムと耐薬性に優れる合成ゴム(クロロプレンゴム)を配合しています
・繰り返し使用しても、塩化ビニール製に比べて硬くなったり縮んだりしにくく、強度にも優れています
・内側には裏毛をつけ、スムーズに着脱可能です
【用途】
・食品加工、清掃、軽作業、園芸
【材質】
・表:天然ゴム、クロロプレンゴム
・裏:綿

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロングの型番8100のページです。
型番8100に関する仕様情報を記載しております。

天然ゴム手袋 デジハンドCRコートロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8101
8102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

429円

( 472円 )
5個 あり

1日目

[M] M4904510881011205-2583207.880.500

429円

( 472円 )
5個 あり

1日目

L4904510881028205-258820.6886.500

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました