(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品質管理用手袋 Uポリエチレンソト 20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

品質管理用手袋 Uポリエチレンソト 20P【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243円
税込単価
267円

【特長】・はめやすく、ぬぎやすい外側(凹凸)加工を施しています・使い切りタイプ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    M
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4904510669664
  • トラスココード:
    205-8099
  • 手のひら周り(cm):
    31.0
  • 全長(cm):
    28
  • 質量(g):
    44.000
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

製品特長・仕様

品質管理用手袋 Uポリエチレンソト 20P 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6966

1パック

20個入り

243( 267円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめやすく、ぬぎやすい外側(凹凸)加工を施しています
・使い切りタイプで手軽に使用でき、手を清潔に保ちます
・本品は食品衛生法 厚生省告示第370号に適合しています
【用途】
・調理・清掃・毛染めに
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

品質管理用手袋 Uポリエチレンソト 20Pの型番6966のページです。
型番6966に関する仕様情報を記載しております。

品質管理用手袋 Uポリエチレンソト 20Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました