(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止め軍手 5双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

滑り止め軍手 5双組【60個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・吸汗性・フィット感に優れた手袋です【用途】・運搬、清掃作業・建築・土...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4904510270587
  • トラスココード:
    205-8069
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    24
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    本体:綿
  • 材質2:
    滑り止め:ビニール

Loading...

製品特長・仕様

滑り止め軍手 5双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ軍手
サイズ[フリー] フリーホワイト
JANコード4904510270587トラスココード205-8069
厚さ(mm)1全長(cm)24
質量(g)320.000材質1本体:綿
材質2滑り止め:ビニール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4306

1パック

60個入り

600( 660円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性・フィット感に優れた手袋です
【用途】
・運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に
【材質】
・本体:綿
・滑り止め:ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滑り止め軍手 5双組の型番4306のページです。
型番4306に関する仕様情報を記載しております。

滑り止め軍手 5双組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト