(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン ゼドラン コンフォートキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CK0023BK
クラウン ゼドラン コンフォートキング オクナイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,957円
税込単価
9,853円

【特長】・特許技術で製造されたゼドランフォームのクッションマットです。・一般的...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

CK0023BK 解除

Loading...

商品情報を表示

CK0023BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
サイズ短辺(mm)
サイズ長辺(mm)
サイズ長辺(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK0023BK

シートタイプ
ブラック
-
1600.0
177-8323
4560139797050
610
910
-

1個

8,957( 9,853円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許技術で製造されたゼドランフォームのクッションマットです。
・一般的なフォームマットと比較して、3倍の弾力性があります。
・低温環境下でも柔軟性は変化しません。
・耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
・防振、防音の効果があり、床面を保護します。
・帯電防止加工済みです。
【用途】
・製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室などの乾燥した場所に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン コンフォートキングの型番CK0023BKのページです。
型番CK0023BKに関する仕様情報を記載しております。

クラウン ゼドラン コンフォートキングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CK0035BK
CK83824BL
CK83836BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 長さ(mm) 質量(g) トラスココード JANコード サイズ短辺(mm) サイズ長辺(mm) サイズ長辺(m)

24,553円

( 27,008円 )
1個 あり

3日目

シートタイプブラック-3900.0177-8296-9101520-

149,760円

( 164,736円 )
1個 あり

3日目

ロールタイプブルー1830031300.0177-8304-610-18.3

224,560円

( 247,016円 )
1個 あり

4日目

ロールタイプブルー1830046600.0177-8337-910-18.3

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました