(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ 高圧洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HD1515SP
アサダ 高圧洗浄機 コウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
597,520円
税込単価
657,272円

【特長】・渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

HD1515SP 解除

Loading...

商品情報を表示

HD1515SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
吐出水量(L/min)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD1515SP

高圧洗浄機
エンジンタイプ
4991756335880
197-9081
64000.0
497
557
630
15
高圧ホース3/8×20m、SUS洗管ホースねじ式1/4×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4洗管ホース用ガン、バリアブルノズル脱着式、1/4スズランノズルM2型

1個

597,520( 657,272円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します
・渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します
・エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです
・ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました
・無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます
・エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ 高圧洗浄機の型番HD1515SPのページです。
型番HD1515SPに関する仕様情報を記載しております。

アサダ 高圧洗浄機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD1620SP
HD2308SP
HD3010SP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 仕様 JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 吐出水量(L/min) 付属品

655,612円

( 721,173円 )
1個 あり

5日目

高圧洗浄機エンジンタイプ4991756336924197-906792000.057764067216高圧ホース3/8×20m、SUS洗管ホースねじ式1/4×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4洗管ホース用ガン、バリアブルノズル脱着式、1/4スズランノズルM2型

568,851円

( 625,736円 )
1個 あり

5日目

高圧洗浄機エンジンタイプ4991756335897197-907964000.049755763023高圧ホース3/8×20m、SUS洗管ホースねじ式1/4×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4洗管ホース用ガン、バリアブルノズル脱着式、1/4スズランノズルM2型

655,612円

( 721,173円 )
1個 あり

5日目

高圧洗浄機エンジンタイプ4991756336931198-062492000.057764067230高圧ホース3/8×20m、SUS洗管ホースねじ式1/4×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4洗管ホース用ガン、バリアブルノズル脱着式、1/4スズランノズルM2型

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました