(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹糸くん 汗取りアンダー帽2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.TK09-WH
竹糸くん 汗取りアンダー帽2 ショサタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
556円
税込単価
612円

【特長】・伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸
  • サイズ:
    フリー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

NO.TK09-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.TK09-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.TK09-WH

174-8768
ホワイト
4978797014004

1個

556( 612円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ち良いアンダー帽です
・竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果があります
【用途】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
【材質】
・レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹糸くん 汗取りアンダー帽2の型番NO.TK09-WHのページです。
型番NO.TK09-WHに関する仕様情報を記載しております。

竹糸くん 汗取りアンダー帽2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.TK09-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

693円

( 762円 )
10個 あり

2日目

174-8773ブラック4978797013991

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました