(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワフルヘアーバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.HB02-GM
パワフルヘアーバンド ショサタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

【特長】・ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    本体:綿、ゴム、スパン糸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

NO.HB02-GM 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.HB02-GM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.HB02-GM

195-3025
グレー迷彩
4978797012819

5個

523( 575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・本体:綿、ゴム、スパン糸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワフルヘアーバンドの型番NO.HB02-GMのページです。
型番NO.HB02-GMに関する仕様情報を記載しております。

パワフルヘアーバンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.HB02-BK
NO.HB02-MG
NO.HB02-NB
NO.HB02-RED
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

523円

( 575円 )
5個 あり

4日目

195-30244978797011522

523円

( 575円 )
5個 あり

1日目

195-3026モスグリーン4978797011539

523円

( 575円 )
5個 あり

4日目

195-30274978797012796

523円

( 575円 )
5個 あり

1日目

195-30284978797012802

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました