(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1108L
ハイテナー アミパレット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,438円
税込単価
36,782円

【特長】・優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです・折りたたんで収納出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質詳細:
    スチール(粉体塗装)、床板:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

商品情報を表示

1108L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
棚板取付可能枚数(枚)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1108L

1108L

226-2093
2
58

1個

33,438( 36,782円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです
・折りたたんで収納出来ます
・商品の積み替え作業を大幅に省力化できます
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適
【材質】
・スチール(粉体塗装)・床板:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイテナーの型番1108Lのページです。
型番1108Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
1008H
1108H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 棚板取付可能枚数
(枚)
質量
(kg)

33,132円

( 36,445円 )
1個 あり

5日目

226-2096359

42,588円

( 46,847円 )
1個 あり

5日目

226-2092363

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました