(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキング用品 円柱プラグC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスキング用品 円柱プラグC【10~1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
608円 ~ 39,676円  特別価格 
税込価格
669円 ~ 43,644円  特別価格 

【特長】・ひっくり返して使うことで2種類のネジサイズに対応しています・ネジ状の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスキング用品
イエロー
171-8017
4549702388802
850.000
-
-
1000個入

1パック

1,000個入り

39,676円

37,513

( 41,264円 )

1日目

マスキング用品
イエロー
171-8010
4549702388871
8.500
-
-
10個入

1パック

10個入り

608( 669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひっくり返して使うことで2種類のネジサイズに対応しています
・ネジ状の凹凸加工により、はずれにくく密着性の高い取付ができます
【材質】
・シリコン耐熱温度:220℃
・硬度(ショアA):約40~45

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキング用品 円柱プラグCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました