(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイフテイパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-8P2-10R
セイフテイパイプ アンゼンクッション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,142円
税込単価
19,956円

【特長】・突起のない独立した形状の人にやさしい柵です【用途】・車両の路外、対向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 工事が必要な製品です。
  • 詳細は図面をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像です。

型番

TP-8P2-10R 解除

Loading...

 
カタログを表示

TP-8P2-10R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-8P2-10R

1個

18,142( 19,956円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突起のない独立した形状の人にやさしい柵です
【用途】
・車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止に
【材質】
・支柱、ビーム:STK400(亜鉛メッキ+静電粉体塗装)

(i)ご注意

  • 工事が必要な製品です。
  • 詳細は図面をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフテイパイプの型番TP-8P2-10Rのページです。
型番TP-8P2-10Rに関する仕様情報を記載しております。

セイフテイパイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TP-8P2-10W
TP-8P2-15R
TP-8P2-15W
TP-8P2-20R
TP-8P2-20W
TP-8P2-30R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,764円

( 18,440円 )
1個 あり

5日目

26,308円

( 28,939円 )
1個 あり

8日目

22,419円

( 24,661円 )
1個 あり

5日目

30,872円

( 33,959円 )
1個 あり

8日目

28,256円

( 31,082円 )
1個 あり

5日目

36,496円

( 40,146円 )
1個 あり

8日目

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました