(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポールコーン プラス PFタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-65PFRW-CS
ポールコーン プラス PFタイプ アンゼンクッション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,316円 27,633円
税込単価
34,448円 30,396円

【特長】・耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水ふっ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊ウレタン樹脂
  • 径(mm):
    80

(i)ご注意

  • ジスロンボンドは使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です。

型番

PC-65PFRW-CS 解除

Loading...

 
カタログを表示

PC-65PFRW-CS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
幅×高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-65PFRW-CS

カラーコーン
レッド
250×650
2100
195-2404
脱着式

1個

31,316円

27,633

( 30,396円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水ふっ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました
【用途】
・中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知
【材質】
・特殊ウレタン樹脂

(i)ご注意

  • ジスロンボンドは使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポールコーン プラス PFタイプの型番PC-65PFRW-CSのページです。
型番PC-65PFRW-CSに関する仕様情報を記載しております。

ポールコーン プラス PFタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PC-65PKGW-DS
PC-65PKRW-DS
PC-65PSRW-DS
PC-80PFGW-CS
PC-80PFRW-CS
PC-80PKGW-DS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 幅×高さ
(mm)
質量(g) トラスココード 仕様

29,210円

( 32,131円 )
1個 あり

5日目

カラーコーングリーン250×6502100195-2402可変式

29,921円

( 32,913円 )
1個 -

5日目

カラーコーンレッド250×6502100195-2400可変式

21,283円

( 23,411円 )
1個 あり

5日目

カラーコーンレッド98×6501400195-2408小径台座タイプ

32,693円

( 35,962円 )
1個 -

19日目

カラーコーングリーン250×8002300195-2407脱着式

34,872円

( 38,359円 )
1個 あり

15日目

カラーコーンレッド250×8002300195-2405脱着式

33,002円

( 36,302円 )
1個 あり

5日目

カラーコーングリーン250×8002400195-2403可変式

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました