(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピーチ外装用レギュラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1521102007
ピーチ外装用レギュラー ペイントローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

【特長】・塗料含み、吐出し性能が大幅に向上し、模様面の塗替えで安定した膜厚を確...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロン・ポリエステル
  • 適応塗料:
    水性◎、ターペン可溶型アクリル・ウレタン◎、強溶剤×
  • 適応塗面:
    粗面

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

1521102007 解除

Loading...

 
カタログを表示

1521102007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(インチ)
全長(mm)
適合ハンドル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1521102007

20
4560146169253
417-3813
62
7
175
H-7

10個

512( 563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料含み、吐出し性能が大幅に向上し、模様面の塗替えで安定した膜厚を確保できます
【用途】
・外装用
【材質】
・ナイロン・ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピーチ外装用レギュラーの型番1521102007のページです。
型番1521102007に関する仕様情報を記載しております。

ピーチ外装用レギュラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1520101407
1520101409
1521102009
1522102507
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
毛丈
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(インチ) 全長(mm) 適合ハンドル

512円

( 563円 )
10個 あり

1日目

144560146169239417-3805507175H-7

612円

( 673円 )
10個 あり

1日目

144560146169246417-3830669225H-9

612円

( 673円 )
10個 あり

1日目

204560146169260417-3848799225H-9

512円

( 563円 )
1個 あり

4日目

254560146169277417-3821697175H-7

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました