(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品質管理スムス手袋 マチ無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:220-L
品質管理スムス手袋 マチ無し【12個入り】 ヒンシツカンリヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
784円
税込単価
862円

【特長】・綿100%のマチ無しの品質管理用 スムス手袋です。

詳細情報を確認する

  • 手のひら周り(cm):
    9
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 厚さ(mm):
    5
  • マチ:
    なし
  • すべり止め:
    なし
  • 色:

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

220-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220-L

220-L

M
225-2146
210
イエロー
22

1パック

12個入り

784( 862円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・綿100%のマチ無しの品質管理用 スムス手袋です。

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

品質管理スムス手袋 マチ無しの型番220-Lのページです。
型番220-Lに関する仕様情報を記載しております。

品質管理スムス手袋 マチ無しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
220-M
220-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ トラスココード 質量(g) リストカラー 全長(cm)

784円

( 862円 )

12個入り

10パック あり

1日目

M223-6471190イエロー22

784円

( 862円 )

12個入り

1パック あり

6日目

S225-6922160グリーン21

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました