(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻ベンリーカンツバ出し機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R833
巻ベンリーカンツバ出し機 ミズマワリブザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,546円
税込単価
41,301円

巻ベンリーカンツバ出し機。【特長】・土木作業・大工用品・水廻り部材

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

R833 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用管外径(ミリ)
奥行(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
材質1
JANコード
トラスココード
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R833

-
-
140
245
圧延鋼材等
4973987889578
166-8186
呼び13X6、13X16.8、20兼用
3110.000

1個

37,546( 41,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

巻ベンリーカンツバ出し機。
【特長】
・土木作業・大工用品
・水廻り部材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻ベンリーカンツバ出し機の型番R833のページです。
型番R833に関する仕様情報を記載しております。

巻ベンリーカンツバ出し機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R83-13
R83-20
R831-13
R8310
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径(ミリ) 奥行(mm) 高さ(mm) 全長(mm) 材質1 JANコード トラスココード 仕様 質量(g)

14,231円

( 15,654円 )
1個 あり

7日目

1350-112圧延鋼材等4973987889240166-9777-907.000

16,153円

( 17,768円 )
1個 あり

7日目

20--112圧延鋼材等4973987889233166-8190-958.000

14,779円

( 16,257円 )
1個 あり

7日目

13--112圧延鋼材等4973987889370167-1300-734.000

35,384円

( 38,922円 )
1個 -

7日目

-68-110-497398788935666-8157呼び13X6、13X16.8、20兼用1792.000

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました