(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊自動リーク弁 LCLVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LCLV-25
特殊自動リーク弁 LCLVシリーズ シンクウポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,561円
税込単価
108,417円

【特長】・油回転真空ポンプのON/OFF と連動し、ポンプが停止すると同時に被...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

LCLV-25 解除

Loading...

商品情報を表示

LCLV-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCLV-25

198-1958
1800.0

1個

98,561( 108,417円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・油回転真空ポンプのON/OFF と連動し、ポンプが停止すると同時に被排気系を瞬間的に遮断し、その後でポンプ側をリークする自動リーク弁です。・これによりポンプ側からの油の逆流を防止すると共に、停電時に真空槽内など被排気系を保護し誤操作を防ぎます。・ポンプの吸気口近くに取付けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特殊自動リーク弁 LCLVシリーズの型番LCLV-25のページです。
型番LCLV-25に関する仕様情報を記載しております。

特殊自動リーク弁 LCLVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCLV-40
LCLV-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g)

106,095円

( 116,705円 )
1個 あり

9日目

198-04002800.0

175,666円

( 193,233円 )
1個 あり

9日目

198-19183700.0

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました