(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAV-2SA
フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式) シンクウポンプ

フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式) NAV-2SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,568円
税込単価
133,725円

佐藤真空 真空ポンプ フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

NAV-2SA の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAV-2SA

空操真空弁
198-1942
3500.0

1個

121,568( 133,725円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

佐藤真空 真空ポンプ フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

NAV-2SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式)の型番NAV-2SAのページです。
型番NAV-2SAに関する仕様情報を記載しております。

フランジ型真空弁 NAVシリーズ(空圧作動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FAV-1SA
FAV-4SA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 トラスココード 質量(g)

58,235円

( 64,059円 )
1個 -

15日目

手動真空弁198-04211600.0

150,000円

( 165,000円 )
1個 -

19日目

手動真空弁198-039111000.0

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました