(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,680円 ~ 5,977円  特別価格 
税込価格
6,248円 ~ 6,575円  特別価格 

【特長】・腰痛対策用のサポートベルトです【用途】・ワンタッチベルト付サポートベ...

詳細情報を確認する

  • ウエスト(cm):
    1100
  • ベルトの長さ(mm):
    1130
  • 質量(g):
    470.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン

(i)ご注意

  • 体を支える道具ではありません。
  • 安全帯用フックは、絶対に掛けないで下さい。
  • 過重のかかる工具の使用は、さけて下さい。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベルトサポーター
ブラック
4934053093695
215-6065
-

4個

5,977( 6,575円 )

4日目

ベルトサポーター
ブルー
4934053093664
215-6057
-

4個

5,977円

5,604

( 6,164円 )

5日目

ベルトサポーター
グリーン
4934053093671
215-6070
-

4個

5,680円

5,325

( 5,858円 )

5日目

ベルトサポーター
レッド
4934053093749
215-6075
ワインレッド

4個

5,680円

5,325

( 5,858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰痛対策用のサポートベルトです
【用途】
・ワンタッチベルト付サポートベルト用
【材質】
・ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン

(i)ご注意

  • 体を支える道具ではありません。
  • 安全帯用フックは、絶対に掛けないで下さい。
  • 過重のかかる工具の使用は、さけて下さい。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました