(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外付けフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外付けフィルタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
504円
税込単価
554円

【特長】・国家検定区分L2合格品・吸収缶用の外付けフィルタです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 適合機種:
    X/OV、T/OV、T/SO/HS
  • JANコード:
    4959382026169
  • トラスココード:
    199-4571
  • 適合吸収缶:
    X/OV、T/OV、T/SO/HS、CA-310/OV、CA-710/OV※吸収缶への取付けには別途押え枠#02785
  • 質量(g):
    2.000
  • 品名:
    外付けフィルタL2L

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02616

5個

504( 554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定区分L2合格品
・吸収缶用の外付けフィルタです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外付けフィルタの型番02616のページです。
型番02616に関する仕様情報を記載しております。

外付けフィルタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました