(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM21R-LG-1S
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ステンレスタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,043円
税込単価
110,047円

【特長】・蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます・加圧時に蓋を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

TM21R-LG-1S 解除

Loading...

商品情報を表示

TM21R-LG-1S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM21R-LG-1S

20~59
205-8921
3700
600
226
20

1個

100,043( 110,047円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます
・加圧時に蓋を開けることができない安全構造です
・リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)
・液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です
・フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます
【用途】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
【セット内容】
・液面計、フロートスイッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付の型番TM21R-LG-1Sのページです。
型番TM21R-LG-1Sに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TK10SR-LG-1S
TK18SR-LG-1S
TM10R-LG-1S
TM18R-LG-1S
TM20R-LG-1S
TM39R-LG-1S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L)

102,720円

( 112,992円 )
1個 あり

4日目

10.0~19.9205-8939400037822610

107,520円

( 118,272円 )
1個 あり

4日目

10.0~19.9205-8935450056322618

92,356円

( 101,592円 )
1個 あり

4日目

10.0~19.9205-8946270036522610

98,105円

( 107,916円 )
1個 あり

4日目

10.0~19.9205-8963350055022618

138,586円

( 152,445円 )
1個 -

4日目

20~59205-8922570043331224

144,933円

( 159,426円 )
1個 あり

4日目

20~59205-8930740060731239

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました