(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス圧力容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス圧力容器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,960円 ~ 101,862円  特別価格 
税込価格
40,656円 ~ 112,048円  特別価格 

【特長】・液体の圧送用【材質】・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FK...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 材質1:
    パッキン:FKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
加圧タンク
10.0~19.9
205-8916
4000
378
226
10

1個

49,884( 54,872円 )

4日目

加圧タンク
10.0~19.9
205-8932
4500
563
226
18

1個

54,681円

44,001

( 48,401円 )

4日目

加圧タンク
5.0~9.9
205-8934
2100
215
226
5

1個

36,960( 40,656円 )

4日目

加圧タンク
10.0~19.9
205-8924
2700
365
226
10

1個

39,873( 43,860円 )

4日目

加圧タンク
10.0~19.9
205-8923
3500
550
226
18

1個

45,580( 50,138円 )

4日目

加圧タンク
20~59
205-8914
5700
433
312
24

1個

95,073円

78,739

( 86,613円 )

4日目

加圧タンク
20~59
205-8905
3700
600
226
20

1個

47,520円

41,199

( 45,319円 )

4日目

加圧タンク
20~59
205-8927
7400
607
312
39

1個

101,862円

84,097

( 92,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました