(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス圧力容器 液面計付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB5N-LG
ステンレス圧力容器 液面計付 ステンレスタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
201,600円 179,202円
税込単価
221,760円 197,122円

【特長】・液体の圧送用【材質】・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FK...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 材質1:
    パッキン:FKM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

TB5N-LG 解除

Loading...

商品情報を表示

TB5N-LG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB5N-LG

加圧タンク
5.0~9.9
205-8953
7400
427
158
5

1個

201,600円

179,202

( 197,122円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の圧送用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM
【セット内容】
・液面計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器 液面計付の型番TB5N-LGのページです。
型番TB5N-LGに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス圧力容器 液面計付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB20N-LG
TB21D-LG
TB3N-LG
TK10SR-LG
TK18SR-LG
TM10R-LG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 容量
(L)
トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L)

319,500円

( 351,450円 )
1個 -

4日目

加圧タンク20~59205-89411480072720820

352,800円

( 388,080円 )
1個 -

5日目

加圧タンク20~59205-89181650054025920

192,600円

( 211,860円 )
1個 あり

4日目

加圧タンク~4.9205-895554003721333

69,814円

( 76,795円 )
1個 あり

4日目

加圧タンク10.0~19.9205-8958400037822610

73,636円

( 81,000円 )
1個 あり

4日目

加圧タンク10.0~19.9205-8945450056322618

62,750円

( 69,025円 )
1個 あり

4日目

加圧タンク10.0~19.9205-8928270036522610

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました