(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 メンテナンスグローブNEO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OG376L
使い捨て手袋 メンテナンスグローブNEO【50個入り】 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,671円
税込単価
2,938円

【特長】・油、薬品に強いニトリルゴム製で少し厚めのタイプです・手袋表面は特殊な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブラック
  • エンボス加工:
    あり
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • 全長(cm):
    24
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    ニトリルゴム
  • 左右の区別:
    左右兼用

Loading...

 
カタログを表示

OG376L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OG376L

L
4547691797599
215-4365
21
8.3
470

1パック

50個入り

2,671( 2,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、薬品に強いニトリルゴム製で少し厚めのタイプです
・手袋表面は特殊なエンボス加工によりグリップ性を高めています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋 メンテナンスグローブNEOの型番OG376Lのページです。
型番OG376Lに関する仕様情報を記載しております。

使い捨て手袋 メンテナンスグローブNEOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OG376LL
OG376M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,671円

( 2,938円 )

50個入り

1パック あり

1日目

LL4547691797605215-4364238.5510

2,671円

( 2,938円 )

50個入り

1パック あり

1日目

M4547691797582215-4363208.0445

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました