(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム手ストロング 28 フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム手ストロング 28 フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円

【特長】・天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫です【用途】・サンドブラスト加工に・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラウン
  • JANコード:
    4547691794680
  • トラスココード:
    196-1153
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    28.0
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    天然ゴム

型番

NO.1010 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1010

3個

1,539( 1,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫です
【用途】
・サンドブラスト加工に
・調合缶の清掃に
・原材料の計量に
・メッキ作業に
・給食センターなどに
【材質】
・天然ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム手ストロング 28 フリーの型番NO.1010のページです。
型番NO.1010に関する仕様情報を記載しております。

ゴム手ストロング 28 フリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました