(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGABM30-AT-C0
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性【100個入り】 ケーブルタイ

スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 SGABM30-AT-C0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,150円
税込単価
8,965円

【特長】・パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

SGABM30-AT-C0 解除

Loading...

SGABM30-AT-C0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
推奨工具
使用ネジ
厚み(mm)
適合バンド
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGABM30-AT-C0

28.4
粘着テープ、ネジ止め
M3
6.6
PLT80B~PLT300B、PLT370SB
0074983713882
215-7844
188.400
28.4

1パック

100個入り

8,150( 8,965円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
・束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
・粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
・本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
・M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
【用途】
・ケーブル、電線の配線、固定。
【材質】
・本体:耐候性ナイロン6.6
・粘着テープ:アクリル系粘着剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

SGABM30-AT-C0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性の型番SGABM30-AT-C0のページです。
型番SGABM30-AT-C0に関する仕様情報を記載しております。

スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGABM20-AT-C0
SGABM25-AT-C0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
推奨工具 使用ネジ 厚み
(mm)
適合バンド JANコード トラスココード 質量(g)
(mm)

3,191円

( 3,510円 )

100個入り

1パック -

1日目

19.1粘着テープ-4.1PLT80B~PLT150B0074983713578215-932164.40019.1

5,314円

( 5,845円 )

100個入り

1パック -

2日目

25.4粘着テープ、ネジ止めM35.1PLT80B~PLT300B、PLT370SB0074983528561215-9317140.00025.4

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました