(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントマーカーシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポイントマーカーシール【24個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です・アルミ+ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    丸型
  • サイズ(丸)(φ):
    30mm
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質1:
    基材:アルミ+ポリエステルフィルム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3:
    はく離紙:紙
  • 材質4:
    表面処理:ヘアライン加工
  • 取付仕様:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4984834672304
  • トラスココード:
    221-0271
  • 質量(g):
    11.000

(i)ご注意

  • 屋内平滑面用です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM30R-24

4パック

24個入り

350( 385円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です
・アルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています
・ヘアライン加工処理によりつや消し効果と金属的な質感を演出します
【用途】
・店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に
・事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に
・非常扉の開閉スペース確保標示や追突防止の注意喚起目印に
【材質】
・基材:アルミ+ポリエステルフィルム
・粘着剤:アクリル系
・はくり紙:紙

(i)ご注意

  • 屋内平滑面用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントマーカーシールの型番PM30R-24のページです。
型番PM30R-24に関する仕様情報を記載しております。

ポイントマーカーシールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました