(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLM-15R15
タックタイ ロールタイプ ケーブルタイ

タックタイ ロールタイプ HLM-15R15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,767円
税込単価
3,044円

【特長】・LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

HLM-15R15 解除

Loading...

HLM-15R15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度(N)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLM-15R15

4500
8.4
80
0613056733596
215-8921
30.000
80
ライムグリーン

1個

2,767( 3,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。
・簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
・振動に強く、緩むことがありません。
・必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
・カラーバリエーションが豊富です。
・厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。
・配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
【用途】
・電線、ケーブル固定、結束用。
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

HLM-15R15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タックタイ ロールタイプの型番HLM-15R15のページです。
型番HLM-15R15に関する仕様情報を記載しております。

タックタイ ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLM-15R16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)

(mm)
引張強度
(N)
JANコード トラスココード 質量(g) 引張強度(N) 色詳細

3,403円

( 3,743円 )
1個 -

1日目

45008.4半透明.800613056733602215-889330.00080アクア

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました