(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGABM20-A-C
スーパーグリップ専用マウントベース【50~100個入り】 ケーブルタイ

スーパーグリップ専用マウントベース SGABM20-A-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円

【特長】・パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

SGABM20-A-C 解除

Loading...

SGABM20-A-C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
推奨工具
使用ネジ
厚み(mm)
適合バンド
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGABM20-A-C

19.1
粘着テープ
-
4.1
PLT80~PLT150
0074983713561
215-9319
64.400
19.1

1パック

100個入り

2,038( 2,242円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
・束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
・粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
・M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
【用途】
・ケーブル、電線の配線、固定。
【材質】
・本体:ナイロン6.6
・粘着テープ:ゴム系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

SGABM20-A-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーグリップ専用マウントベースの型番SGABM20-A-Cのページです。
型番SGABM20-A-Cに関する仕様情報を記載しております。

スーパーグリップ専用マウントベースのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
配線固定に使用
評価 5.0満足度:5.02021/09/09
ABM20からの類似品として購入。
使用感は変わらず◎
粘着力は強めなので、貼り直しができないので注意。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SGABM25-A-C
SGABM30-A-C
SGABM40-A-L
SGABM50-A-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
推奨工具 使用ネジ 厚み
(mm)
適合バンド JANコード トラスココード 質量(g)
(mm)

3,191円

( 3,510円 )

100個入り

1パック -

2日目

25.4粘着テープ、ネジ止めM35.1PLT80~PLT300、PLT370S0074983526802215-7846140.00025.4

4,367円

( 4,804円 )

100個入り

1パック -

4日目

28.4粘着テープ、ネジ止めM36.6PLT80~PLT300、PLT370S0074983713875215-9320188.40028.4

7,585円

( 8,344円 )

50個入り

1パック -

1日目

38.1粘着テープ、ネジ止めM37.6PLT80~PLT4500074983713981215-7847188.20038.1

10,478円

( 11,526円 )

50個入り

1パック -

6日目

50.8粘着テープ、ネジ止めM37.6PLT80~PLT4500074983714001215-9318272.10050.8

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました