(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PET フェイスシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PET フェイスシールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
489円
税込単価
538円

【特長】・長さはゴムバンドで調節可能です・軽量のため長時間の作業も負担になりま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4949381024204
  • 質量(g):
    40
  • トラスココード:
    223-0613
  • 材質:
    PET

(i)ご注意

  • 本製品は飛沫による感染を完全に防止するものではありません。

型番

PETFACESHIELD 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PETFACESHIELD

5個

489( 538円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さはゴムバンドで調節可能です
・軽量のため長時間の作業も負担になりません
・マスクや眼鏡の上からご使用いただけます
【用途】
・飛沫防止用に
【材質】
・PET

(i)ご注意

  • 本製品は飛沫による感染を完全に防止するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PET フェイスシールド の型番PETFACESHIELDのページです。
型番PETFACESHIELDに関する仕様情報を記載しております。

PET フェイスシールド のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました