(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:418U25
PET クロス養生用 418 ワカクサ カリドメメテープ・ケッソクテープ・フィラメントテープ

PET クロス養生用 418 ワカクサ 418U25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151円
税込単価
166円

【特長】・手切れ性が良好で、作業がスムーズです・特殊粘着剤を使用しており、糊残...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.12
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    グリーン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • この製品は養生用テープです。
  • 白木等のムク材、大理石等の石材、塩ビ(PVC素材)には使用しないで下さい。
  • 貼る面の材質、状態によって、糊残りや変色、塗装剥がれなどを起こす恐れがありますので、必ず確認してから使用して下さい。
  • 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当たりますと糊残りする場合があります。
  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

418U25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

418U25

25
4547691782618
195-2832
72.000

60個

151( 166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性が良好で、作業がスムーズです
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です
・色が目立つため、貼り残しや剥がし残しもよく分かります
【用途】
・内・外装工事の養生に
・引越作業に
・養生シートの固定に
【材質】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • この製品は養生用テープです。
  • 白木等のムク材、大理石等の石材、塩ビ(PVC素材)には使用しないで下さい。
  • 貼る面の材質、状態によって、糊残りや変色、塗装剥がれなどを起こす恐れがありますので、必ず確認してから使用して下さい。
  • 長時間貼ったままにしたり、直射日光に当たりますと糊残りする場合があります。
  • 商品画像は代表画像です。

418U25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PET クロス養生用 418 ワカクサの型番418U25のページです。
型番418U25に関する仕様情報を記載しております。

PET クロス養生用 418 ワカクサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
418U100
418U38
418U75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

596円

( 656円 )
1個 あり

5日目

1004547691782649195-2835290.000

233円

( 256円 )
36個 あり

5日目

384547691782625195-2833110.000

453円

( 498円 )
1個 あり

5日目

754547691782632195-2834215.000

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました