(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト マグミキサ MC801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマト マグミキサ MC801

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,836円
税込単価
83,420円

【特長】・右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです・強...

詳細情報を確認する

  • 回転数(rpm):
    80~1800
  • 電源(V):
    AC100
  • トラスココード:
    179-0484
  • かくはん容量(L):
    0.1~10
  • 奥行(mm):
    286
  • 高さ(mm):
    81
  • 幅(mm):
    278
  • 質量(g):
    3600.0

(i)ご注意

  • ビーカーは別売りです。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC801

1個

75,836( 83,420円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです
・強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です
・反転時間は120秒まで設定可能です
・高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます
・大型の強力型フェライト磁石を採用しています

(i)ご注意

  • ビーカーは別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト マグミキサ MC801の型番MC801のページです。
型番MC801に関する仕様情報を記載しております。

ヤマト マグミキサ MC801のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました