(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明 飛沫防止フィルム PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明 飛沫防止フィルム PVC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344円
税込単価
378円

【特長】・ポリ塩化ビニルの透明シートです・対面接客が必要な場面での飛沫感染防止...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    1000
  • サイズ(長手)(mm):
    1010
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4949381024280
  • 質量(g):
    500.0
  • トラスココード:
    223-0617
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル
  • 厚さ(mm):
    0.1

(i)ご注意

  • 本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVC1001010

2個

344( 378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニルの透明シートです
・対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます
【用途】
・受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
【材質】
・ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明 飛沫防止フィルム PVCの型番PVC1001010のページです。
型番PVC1001010に関する仕様情報を記載しております。

透明 飛沫防止フィルム PVCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました